WWR1160L

Cambiadores de herramienta
Serie WWR1000
- Sujeción segura en caso de caída de presión
La combinación de acumulador de muelle y transmisión mecánica de la fuerza garantiza la sujeción segura de la herramienta, incluso en caso de pérdida repentina de presión en el sistema. - Cargas elevadas para grandes retos
Con capacidades de carga de más de 1.000 kg, el cambiador de herramientas es ideal para su uso en robots de gran potencia y permite procesos de cambio estables y automatizados incluso en las condiciones más exigentes. - Variedad infinita de transmisores de medios
Ya sea neumática, vacío, hidráulica, refrigerante, señales eléctricas o carga, nuestro sistema modular permite la integración de una gran variedad de soportes de medios, que se adaptan con flexibilidad a los requisitos de proceso más diversos.
Datos técnicos
| Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 160 |
| Tipo de unidad | neumáticas |
| Pasos eléctricos | opcional |
| Pasos fluida | opcional |
| Autorretención en posición enclavada | mecánica |
| Precisión de repetición +/- | 0.02 [mm] |
| Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 3 [mm] |
| Presión de servicio | 6 ... 8 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Valor B10d | 5000000 |
| Peso | 5.3 [kg] |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Parte fija
Para el montaje en el lado robot - Centradores
antigiro y posicionamiento para la parte suelta - Parte suelta
Para el montaje en el lado de la herramienta - Bulones de enclavamiento
ajustado al casquillo de bloqueo - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Muelle integrado
acumulador de energía en caso de caída de presión - Detección de la posición del émbolo
A través de detectores inductivos - Casquillo de bloqueo
- Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Sujeción del módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
Tipo de transferencia Comunicación
Tipo de transferencia Elemento de protección
| Rosca de conexión | Número de acoplamientos fluidos | Número de contactos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Detalles |
Tipo de transferencia eléctrica
| Rosca de conexión | Número de acoplamientos fluidos | Número de contactos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M8 | 1 | Detalles | |||
![]() | 1 | Detalles | ||||
![]() | M23 | 5+PE | Detalles | |||
![]() | M23 | (3+PE) / 4 | Detalles | |||
![]() | M8 | 4x3 | Detalles | |||
![]() | M8 | 4x3 | Detalles | |||
![]() | M8 | 4x4 | Detalles | |||
![]() | M8 | 4x4 | Detalles | |||
![]() | M12 | 8+2 | Detalles | |||
![]() | M23 | 11+1 | Detalles | |||
![]() | M23 | 11+1 | Detalles | |||
![]() | M23 | 12 | Detalles | |||
![]() | M23 | 12 | Detalles | |||
![]() | M23 | 13+6 | Detalles | |||
![]() | M23 | 13+6 | Detalles | |||
![]() | M23 | 18+1 | Detalles | |||
![]() | M23 | 18+1 | Detalles | |||
![]() | M23 | 19 | Detalles | |||
![]() | M23 | 19 | Detalles | |||
![]() | 3 | Detalles |
Tipo de transferencia fluido