HWR80F-B

Cambiadores de herramienta
Serie HWR
- Cambio en cuestión de segundos
El cambio de la herramienta se realiza en cuestión de segundos, lo que le permite reducir los costes de preparación y minimizar los tiempos de parada - Pasos de aire integrados
Para el suministro de actuadores neumáticos. Mediante módulos de transmisión de energía que se suministran opcionalmente pueden transferirse otros medios. - Cambio sin necesidad de herramienta
La palanca de bloqueo integrada completamente en la carcasa le permite cambiar la herramienta sin necesidad de medio auxiliar
Datos técnicos
| Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 80 |
| Tipo de unidad | manuales |
| Alimentacíon neumática | 6 [Cantidad] |
| Pasos eléctricos | opcional |
| Caudal por portador | 170 [l/min] |
| Autorretención en posición enclavada | mecánica |
| Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
| Precisión de repetición en Z | 0.01 [mm] |
| Precisión de repetición en X, Y | 0,02 [mm] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
| Momento de inercia | 3.36 [kgcm²] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP44 |
| Peso | 0.67 [kg] |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Parte suelta
- Para el montaje en el lado de la herramienta
- Palanca de enclavamiento
- con función de enclavamiento apoyada por muelle
- Parte fija
- Para el montaje en el lado robot
- Bulones de enclavamiento
- ajustado al casquillo de bloqueo
- Recorrido de enclavamiento
- posibilidad de ajuste posterior a través del casquillo de bloqueo
- Brida de sujeción a robot
- circulo primitivo según EN ISO 9409-1
- Paso de aire integrado
- Transmisión de aire o vacío
- Posibilidad de conexión directa de aire
- Sujeción del módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
Tipo de transferencia Comunicación
Tipo de transferencia eléctrica