SH-X15

Cilindros lineales
Serie SHX

  • Tecnología probada
    La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos
  • Fuerza motriz constante
    La misma fuerza y el mismo tiempo de ciclo en la entrada y salida aumentan la seguridad de proceso de la máquina
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP54
  • Sensor inductivo
Carrera15 [mm]
Fuerza de presión170 [N]
Fuerza de tracción100 [N]
Tiempo de salida15 [ms]
Tiempo de entrada24 [ms]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo3.4 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Valor B10d10000000
Peso0.092 [kg]
Racores estranguladores y antiretorno
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de presión
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de pressão com escape rápido
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Soporte de detector
Accesorios
Detalles
Detector inductivo - Cable 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M12 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Integración en la aplicación específica del cliente
    • en la serie XD es posible en varios lados
  2. Abastecimiento de energía
    • recomendado estrangular la salida de aire
  3. Accionamiento
    • cilindro neumático de doble efecto
  4. Fijación y posicionamiento
    • varios lados alternativos para un montaje individual
  5. Vástago
    • de acero rectificado con cromado duro
    • en la serie XD es pasante