VIP8

Modèle précédent
Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.

Générateurs de vide
Série VIP

Données personnelles
Message
Données techniques
Capacité de vide pour 4 bar90 [%]
Consommation d’air par min.126
Volume de vide320
Pression de service4 ... 7 [bar]
Niveau acoustique libre65 [db(A)]
Absorption acoustique 50 [db(A)]
Température de service-20 ... +80 [°C]
AG1/2"
Dimension B67 [mm]
Dimension C29 [mm]
Dimension D182 [mm]
Dimension E34 [mm]
Poids0.7 [kg]