Force de maintien théorique
Le calculateur détermine la force de maintien nécessaire pour garantir une fixation et une manipulation sûres de la pièce à usiner, sur la base des paramètres d’entrée ci-après : la masse de la pièce à usiner, l’accélération maximale et le facteur de sécurité.
Avertissement
Nous vous aidons à dimensionner vos applications de vide grâce à nos calculateurs personnalisés. Calculez le nombre de ventouses nécessaires, le diamètre optimal de ventouse et la force de maintien théorique, effectuez des calculs personnalisés sur la base de vos paramètres.