SF10
Modèle précédent
Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.
Ventouses
Série V-SF
Données techniques
Force de succion théorique | 6 [N] |
Force de levage | 2.2 [N] |
Volume | 0.5 [cm³] |
Type de raccordement | 1 |
Dimension D1 | 10 [mm] |
Dimension D2 | 10 [mm] |
Dimension H min. | 10 [mm] |
Dimension H max. | 14 [mm] |