SM18
Modèle précédent
Ventouses
Série SM
Données techniques
Force de succion théorique | 20 [N] |
Volume | 0.5 [cm³] |
Type de raccordement | 1 |
Dimension D1 | 18 [mm] |
Dimension D2 | 12 [mm] |
Dimension H | 12.5 [mm] |
Force de succion théorique | 20 [N] |
Volume | 0.5 [cm³] |
Type de raccordement | 1 |
Dimension D1 | 18 [mm] |
Dimension D2 | 12 [mm] |
Dimension H | 12.5 [mm] |