ZF15-WS

Ventouse plate
Série ZF
- Diamètre : 15 mm à 300 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes
- Profil à picots sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- De très nombreux diamètres sont proposés
- Domaines d’application
- Intralogistique
- Bois et matériels composés
- Métal
Données techniques
Diamètre | 15 [mm] |
Matériau | Silicone alimentaire |
Force de levage parallèle à -20 kPa | 0.35 [kg] |
Force de levage parallèle à -60 kPa | 0.66 [kg] |
Force de levage parallèle à -90 kPa | 0.76 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 0.35 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 0.86 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 1.12 [kg] |
Duretés Shore | 55 |
Forme de la tétine | rond |
Couleur | Blanc translucide |
Température de service | -70 ... +200 [°C] |
Volume | 0.037 [cm³] |
Poids | 0.001 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger