ZU2-WS-M5M

Ventouse plate
Série ZU
- Diamètre : 1,5 mm à 80 mm
- Géométrie optimale
- Pour une manutention efficace même avec plus petites pièces à usiner
- Utilisation universelle
- Domaines d’application
- Semi-conducteurs
- Intralogistique
- Papier et impression
Données techniques
Diamètre | 2 [mm] |
Matériau | Silicone alimentaire |
Raccord fileté | M5 extérieur |
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 0.003 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 0.01 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 0.015 [kg] |
Duretés Shore | 55 |
Forme de la tétine | rond |
Couleur | Blanc translucide |
Température de service | -70 ... +200 [°C] |
Volume | 0.003 [cm³] |
Poids | 0.001 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger