Pince expansible
Série LGS

  • Concentration sur l’essentiel
    Le mode de préhension le plus économique : vous réduisez ainsi vos coûts de production
  • Mors de serrage usinables individuellement
    Jamais vous n’avez adapté une pince de manière aussi rapide et facile
  • Entraînement direct
    La commande avec une seule alimentation pneumatique réduit les frais de montage et les irrégularités du contour
Caractéristiques de la série
  • IP40
  • Sans entretien
  • Mors allongés
  • Mors
Taille d’installation: LG4-20
N° de commandeCourse totale ØDiamètre de serrage min.Couple de préhension à l'ouverture
LG4-201.0 [mm]4.0 [mm]0.5 [Nm]
LG4-20V1.0 [mm]4.0 [mm]0.5 [Nm]
Taille d’installation: LG20-30
N° de commandeCourse totale ØDiamètre de serrage min.Couple de préhension à l'ouverture
LG20-301.0 [mm]5.0 [mm]2.0 [Nm]
LG20-30V1.0 [mm]5.0 [mm]2.0 [Nm]
Taille d’installation: LG30-50
N° de commandeCourse totale ØDiamètre de serrage min.Couple de préhension à l'ouverture
LG30-501.0 [mm]6.0 [mm]3.0 [Nm]
  1. Alimentation d‘énergie
    axiale ou radiale
  2. Membrane de protection
    entre la pince et la membrane de serrage
  3. Entrainement direct par membrane
    une seule alimentation pneumatique
  4. Limitation de la course
    evite d‘endommager la pince
  5. Pince de serrage
    pour des applications individuelles
  6. Tôle de protection
    protège la membrane
  7. Joint torique pour rappel des mors
    retour en position des mors