구성 요소 참조
나사 캡으로 용기 열기 및 닫기
그리퍼 | 매치 | 구성 요소 | 생명 과학 | 내부물류
Task & Solution
REP2000 시리즈의 2조 병렬 로터리 그리퍼는 그립과 회전을 하나의 소형 모듈에 결합하여 효율성과 공간 절약 측면에서 새로운 기준을 제시합니다. 무한 회전이 가능한 이 시스템은 5백만 번의 유지보수 없는 사이클이 인상적이며, 사용 가능한 설치 공간을 최적으로 활용할 수 있고 견고한 디자인으로 최대의 기능을 제공합니다. ABB 로보틱스와의 결합으로 까다로운 실험실 환경에 적합한 정밀하고 안전하며 유연한 핸들링이 가능합니다.
이 뛰어난 솔루션을 제공하고 소개해 주신 ABB 로보틱스에 감사드립니다.