구성 요소 참조

원자재 부품의 완전 자동화 생산

그리퍼 | 구성 요소 | 로봇 솔루션 | 산업용 로봇

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000

  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
2. 3-조 센트릭 그리퍼
  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
Task & Solution

자동화와 신뢰성의 만남 - 최고의 그립 성능

LiCON의 완전 자동화 제조 솔루션은 다단계 공정에서 원부품을 완제품으로 변환합니다. 이 공정에서 중요한 역할을 하는 것은 모든 단계에서 신뢰성을 보장하는 고성능 그리퍼입니다. LiCON의 자동화 시스템에 사용되는 GPP5000 및 GPD5000 시리즈의 공압식 2조 및 3조 그리퍼는 긴 사용 수명을 위해 설계되었으며 최대 3,000만 회 그립 사이클을 수행할 수 있습니다. IP67 보호 등급과 강력한 부식 방지 기능을 갖춘 밀폐형 가이드 시스템을 갖추고 있어 자동화 가공의 까다로운 환경에 완벽하게 적합합니다. 공작 기계 앞에 설치된 그리퍼는 완전 자동 로딩 및 언로딩이 가능하므로 수동 개입이 필요 없습니다. 또한 7번째 축을 통해 공작물을 자동으로 이송할 수 있어 LiCON의 지속적이고 정밀하며 효율적인 생산 공정에 기여합니다. 자동화 솔루션과 관련하여 LiCON은 "고객과 하나의 얼굴"이라는 원칙을 따릅니다. 생산 라인 자동화를 위한 풀 서비스 제공업체인 이 회사는 원활한 커뮤니케이션, 원활한 구현 및 최대의 신뢰성을 위해 단일 소스에서 포괄적인 통합 솔루션을 제공합니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP67
  • 부식 보호

문의하십시오

개인 데이터
메시지