KBH2514AS1A

클램핑 요소
시리즈 KBH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    1,000만 정적 클램핑 주기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..SA타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..SU타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..R타입 표시
norelem214102521402타입 표시
norelem214102521400타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRC..AO타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRC..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRS..AO타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRS..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRD..AO타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRD..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRC..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRS..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRS..RO타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRD..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRC..RO타입 표시
ABBABRR(BRS)25BRD..RO타입 표시
작동유압
유지력2200 [N]
작동 압력5 ... 110.0 [bar]
상태NO (Normally Open) 정상 열림
플러스 연결 가능아니요
정격 작동 압력100.0 [bar]
B10d 값10000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.05 [s]
폐쇄 시간0.1 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게1.1 [kg]
기능클램핑 및 브레이킹
장착 방향정면에서
스크레이퍼
최대 길이 클램핑108
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 표준 연결에 액세스할 수 없는 경우 터미널 요소 제어
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 미러링을 통해 기계 또는 시스템에 간편하게 통합
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능