KBH5501AS1A

클램핑 요소
시리즈 KBH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    1,000만 정적 클램핑 주기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKHSR55HSR..A타입 표시
THKHSR55HSR..B타입 표시
THKHSR55HSR..CA타입 표시
THKHSR55HSR..CB타입 표시
THKHSR55HSR..HA타입 표시
THKHSR55HSR..HB타입 표시
THKHSR55HSR..LA타입 표시
THKHSR55HSR..LB타입 표시
THKHSR55HSR..LR타입 표시
THKHSR55HSR..R타입 표시
THKHSR55HSR..YR타입 표시
작동유압
유지력13700 [N]
작동 압력5 ... 160 [bar]
상태NO (Normally Open) 정상 열림
플러스 연결 가능아니요
정격 작동 압력150.0 [bar]
B10d 값10000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.07 [s]
폐쇄 시간0.1 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게8.1 [kg]
기능클램핑 및 브레이킹
장착 방향정면에서
스크레이퍼
최대 길이 클램핑208
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 표준 연결에 액세스할 수 없는 경우 터미널 요소 제어
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 미러링을 통해 기계 또는 시스템에 간편하게 통합
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능