KWH3512ES1-A

클램핑 요소
시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    1,000만 정적 클램핑 주기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINHG(QH)35HGL..CA타입 표시
HIWINHG(QH)35HGL..HA타입 표시
HIWINHG(QH)35HGW..CA타입 표시
HIWINHG(QH)35HGW..CC타입 표시
HIWINHG(QH)35HGW..HA타입 표시
HIWINHG(QH)35HGW..HC타입 표시
HIWINHG(QH)35QHW..CA타입 표시
HIWINHG(QH)35QHW..CC타입 표시
HIWINHG(QH)35QHW..HA타입 표시
HIWINHG(QH)35QHW..HC타입 표시
HIWINHG(QH)35HGH..CA타입 표시
HIWINHG(QH)35HGH..HA타입 표시
HIWINHG(QH)35QHH..CA타입 표시
HIWINHG(QH)35QHH..HA타입 표시
작동유압
유지력5700 [N]
작동 압력5 ... 160 [bar]
상태NO (Normally Open) 정상 열림
플러스 연결 가능아니요
정격 작동 압력150.0 [bar]
B10d 값10000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.06 [s]
폐쇄 시간0.1 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게2.6 [kg]
기능클램핑
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑120.5
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능