KWH4514KS1A

클램핑 요소
시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    1,000만 정적 클램핑 주기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
NTN-SNRLGB45LGBCH..FE타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCH..FL타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCH..FN타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCS..BE타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCS..BL타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCS..BN타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCS..BS타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXH..FE타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXH..FL타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXH..FN타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXS..BE타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXS..BL타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXS..BN타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXS..BS타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCH..BE타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCH..BL타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBCH..BN타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXH..BE타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXH..BL타입 표시
NTN-SNRLGB45LGBXH..BN타입 표시
작동유압
유지력9900 [N]
작동 압력5 ... 160 [bar]
플러스 연결 가능아니요
정격 작동 압력150.0 [bar]
B10d 값10000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.07 [s]
폐쇄 시간0.1 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게5.1 [kg]
기능클램핑
상태NO (Normally Open) 정상 열림
장착 방향정면에서
스크레이퍼
최대 길이 클램핑176
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능