MCPS0912D-LP

클램핑 요소
시리즈 MCPS

  • 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HepcoMotionMLG9MLG..C타입 표시
HepcoMotionMLG9MLG..L타입 표시
HepcoMotionMLG9MLG..N타입 표시
IKOLWL9LWL..B타입 표시
IKOLWL9LWL..BCS타입 표시
IKOLWL9LWL..N타입 표시
IKOLWL9LWLC..B타입 표시
IKOLWL9LWLC..N타입 표시
IKOLWL9LWLG..B타입 표시
IKOLWL9LWLG..N타입 표시
IKOML9ML타입 표시
IKOML9MLC타입 표시
IKOML9MLG타입 표시
INATKDM(KUEM)9KWEM타입 표시
INATKDM(KUEM)9KWEM..-C타입 표시
INATKDM(KUEM)9KWEM..-L타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBM타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBS타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBSN타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBZ타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SECB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBM타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBN타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBZ타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEZB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SSZSB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZCB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZLB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZMB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZNB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZSB타입 표시
HIWINMGN9MGN..C타입 표시
HIWINMGN9MGN..H타입 표시
작동공압식
유지력80 [N]
작동 압력4 ... 6.5 [bar]
상태NC (Normally Closed) 정상 닫힘
플러스 연결 가능
유지력 플러스 연결160 [N]
정격 작동 압력4 [bar]
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,05 [mm]
개방 시간0.01 [s]
폐쇄 시간0.015 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게0.086 [kg]
기능클램핑
장착 방향위에서
사이클 당 실린더 부피2 [cm³]
최대 길이 클램핑52.5
AEPN
집계
세부 정보
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘
  7. 슬라이드 블록
    가동식 베어링용