MCPS1701B-LP

클램핑 요소
시리즈 MCPS

  • 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
NBSGW17SGW..TE타입 표시
NSKLW(L1W)17LAW...ELZ타입 표시
THKHRW17HRW..CA타입 표시
THKHRW17HRW..CAM타입 표시
THKHRW17HRW..CR타입 표시
THKHRW17HRW..CRM타입 표시
THKSHW17SHW..CAM타입 표시
THKSHW17SHW..CRM타입 표시
IKOLWFF33LWFF타입 표시
IKOLWFS33LWFS타입 표시
IKOLWFS33LWFS..SL타입 표시
THKSHW17SHW..HRM타입 표시
HIWINWE(QW)17WEH..CA타입 표시
HIWINWE(QW)17WEW..CC타입 표시
작동공압식
유지력145 [N]
작동 압력4 ... 6.5 [bar]
상태NC (Normally Closed) 정상 닫힘
플러스 연결 가능
유지력 플러스 연결330 [N]
정격 작동 압력4 [bar]
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,05 [mm]
개방 시간0.01 [s]
폐쇄 시간0.015 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게0.16 [kg]
기능클램핑
장착 방향위에서
사이클 당 실린더 부피2 [cm³]
최대 길이 클램핑52.5
AEPN
집계
세부 정보
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘
  7. 슬라이드 블록
    가동식 베어링용