생산 정지 없이 인라인 공차 보정

자동차, 항공 및 기계 제작 산업의 OEM 및 통합업체를 위해

현대적인 생산 공정에서 심 유닛은 제조 공차를 보정하는 데 결정적인 역할을 합니다. 이른바 시밍(Shimming) 작업을 통해 마이크로미터에서 밀리미터 단위의 편차를 보정하여 정확한 맞춤과 최적의 간극 치수를 확보합니다. 시밍 작업은 직원들의 경험에 의존하는 경우가 많았는데, 이 과정에서 시간이 많이 소요되고 오류가 발생하기 쉬웠습니다. 그러나 자동화 수준이 높아지고 품질 요건이 강화됨에 따라 특히 자동차 및 항공 산업의 OEM에서 이러한 접근법은 한계에 부닥치고 있습니다.

생산 라인을 한 단계 더 발전시키고, 당사의 심 유닛에 대해 상담을 받으십시오!

연락처

멈추지 않는 생산

가동 중에 공차 편차를 보정하는 경우

자동화된 시밍으로 일관되고 재현 가능하며 고도로 정밀한 공차 보정이 가능합니다.

  • 측정 시스템이 실시간으로 편차를 감지함
  • 데이터가 심 유닛으로 직접 전송됨
  • 생산 정지 없이 자동으로 조정이 이루어짐

모든 용도에 적합한 유닛

당사의 포트폴리오

당사의 제품에는 수십 년 동안 축적한 자동화 분야 경험이 들어 있으며, 심 유닛도 마찬가지입니다. 따라서 당사는 어떤 용도에도 고객의 필요에 맞춘 최적의 제품을 제공할 수 있습니다.

장점:

  • 유명 자동차 제조사들의 오랜 개발 파트너
  • 종합적인 자동화 지식을 한곳에서
  • 고객의 필요에 맞춘 솔루션
  • 서비스: 컨설팅부터 개발, 통합까지 한 번에 해결하는 올인원 단일 창구 제공

E-SHIM 소형(전동식)

01SYS002286-02

기술 데이터:

  • 최대 스트로크: +/-6mm
  • 자동 잠금 메커니즘: 웜 기어를 통한 기계식
  • 압력 장치: 50N
  • 속도: 60mm/s
  • 최대 전류 소비: 5A
  • 전압: 24V
  • 반복 정확도: +/-0.05mm
  • 위치 검출: 통합
  • 드라이브: BLDC 모터

E-SHIM 대형(전동식)

01SYS002286-03

기술 데이터:

  • 이동 경로: +/- 25mm
  • 적재 용량: 최대 150kg 이동 질량(기어박스 포함) / 최대 180kg 정적 하중
  • 위치 결정 정확도: < 0.05mm
  • 통합형 인코더
  • 인터페이스: IO-Link(하중 및 인코더 신호 전원 분리)
  • 이동 속도: 10mm/s
  • 클램핑 장치 MBPS2001AS1 설치. 유지력 2x 900N
  • 클램핑 장치용 통합 공기 공급
  • 피치 P=5mm의 재순환 볼 스크루
  • 레일 크기 20mm의 슬라이드
  • 인코더용 신호 전압이 확보되어야 함

Flex Shim(공압식 / 전동식)

무엇이 포함되어 있습니까?

기술 데이터:

  • 최대 스트로크: +/-5mm
  • 자동 잠금 메커니즘: 스핀들과 너트를 통한 기계식
  • 유지력: 1,800N
  • 속도: 0.5mm/s
  • 위치 검출: 통합
  • 공압 밸브 및 제어시스템: 통합
  • 드라이브: 공압식 / 리프트 실린더가 장착된 피스톤 2개

자동화된 시밍의 장점은 무엇입니까?

목표: 비용 및 처리 시간 감소

생산 비용 절감
처리 시간 단축
일정하게 높은 품질

자동화된 시밍의 목표는 분명합니다. 고도로 자동화된 제조 공정에서 더 정밀하고, 빠르며, 재현성 높은 공차 보정을 실현하는 것입니다. 수동 공정과 달리, 자동화된 시밍은 생산을 중단하지 않고 실시간으로 이루어집니다. 이때 심 유닛은 제어시스템에 완전히 통합되어 있으며 PLC를 통해 또는 수동으로 조작할 수 있습니다.

실제 예:

  • 차체 골격 조립: 위치 결정을 위한 유연한 심 유닛
  • 펜더 조립: 밀리미터 단위의 정밀한 정렬
  • 그리퍼 시스템: 간극 치수 최적화를 위해 서로 다른 판금 두께 보정

FAQ - 시밍 주제에 관해 자주 묻는 질문

시밍이란 무엇을 뜻합니까?

시밍이란 이른바 심(보정 모듈)을 사용하여 부품 간의 치수 편차를 정밀하게 보정하는 작업입니다. 목표는 정밀한 맞춤과 최적의 기능성입니다.

자동화된 시밍이 수동 시밍보다 왜 더 좋습니까?

자동화된 시밍은 다음과 같은 결정적인 이점을 제공합니다.

  • 더 높은 정밀성과 반복 정확도
  • 사람의 영향으로 인한 오류의 감소
  • 생산 라인 정지 없이 더 빠른 공정 진행
  • 대량 생산을 위한 확장성
자동 심 유닛은 어떻게 작동합니까?

테스트 스테이션이 부품의 실제 편차를 측정합니다. 이 데이터가 심 유닛으로 전송되며, 심 유닛이 필요한 위치로 자동으로 조정됩니다. 제어는 다음과 같이 이루어집니다.

  • 저장된 데이터 세트로 PLC를 통해
  • 또는 수동 입력을 통해
시밍 작업을 위해 생산을 멈춰야 합니까?

아니요. 당사의 심 솔루션은 인라인 방식으로 작동합니다. 즉, 공차 보정은 생산 공정 진행 중에 중단 없이 이루어집니다.

OEM에게 심 유닛은 어떤 이점을 제공합니까?

OEM은 특히 다음과 같은 이점을 누립니다.

  • 인건비 절감
  • 사이클 시간 단축
  • 일정한 제품 품질
  • 다종 생산 시 유연성

Zimmer에 문의하십시오:

개인 데이터
메시지