모바일 로봇
시리즈 ZIMO2000

  • 전문 인력이 부족한 상황이어도 문제없습니다!
    부족한 인력을 빠르게 보완합니다.
  • 즉시 생산에 사용할 수 있습니다
    완성된 기능 블록을 통해 더욱 간편하게 시운전하고 사용할 수 있습니다.
  • 다양한 로봇을 이용한 유연한 대처
    다양한 로봇 유형과 호환됩니다. 협동 로봇 및 산업 로봇.
  • 전 세계 서비스 및 지원
    원격 유지보수로 필요한 곳에 지원을 받을 수 있습니다.
  • 빠른 투자 비용 회수
    단 1.5년 만에 투자 비용을 회수할 수 있습니다.
  • 무한한 가능성
    숙련된 프로그래머는 더 다양한 기능을 활용할 수 있습니다. 즉, 상상할 수 있는 모든 기능과 인터페이스를 포함하도록 시스템을 확장할 수 있습니다.
  1. 기본 모듈
  2. 짐머 HMI + 제어판으로 바로 시작 가능한 프로그래밍
  3. 호환 로봇
  4. 엔드 이펙터
  5. 옵션
ZIMO2000-214968-A
간편한 자동화
활용도
  • 물류 솔루션 및 소비재
이점
  • 제품 테스트의 빠른 자동화, 프로그래밍 및 사용자 지정
  • 로봇을 사용하여 제품 테스트 결과의 재현성 및 신뢰성 향상
세부 정보
ZIMO2000-213830
간편한 자동화
활용도
  • 의료 및 제약 분야
이점
  • 민감한 그립 기술과 오염 없는 핸들링을 갖춘 ZiMo 모바일 로봇 셀은 의료 및 제약 분야에서 사용하기에 이상적입니다.
세부 정보
ZIMO2000-213920-A
간편한 자동화
활용도
  • 의료 및 제약 분야
이점
  • 치과용 드릴을 위한 회전 대칭형 공구가 장착된 두 대의 측정기 로딩 및 언로딩
  • 블리스터 팩에서 부품 제거, ZiMo를 통한 독립적인 기계 로딩 및 언로딩
세부 정보

고객 추천

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000

  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
1. 3-조 센트릭 그리퍼
  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
시스템 참조
ZiMo 선반 로드

전자 공압식 장치
시리즈 AEPN

  • 가볍고 강력한 성능
  • 여러 압력 범위 선택 가능
  • 통합 쿼리
  • 제어 시스템
  • 독립
더 읽어보기

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
  • 초간단 제어
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
더 읽어보기

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000

  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
1. 클램핑 및 브레이킹 엘리먼트
  • 가볍고 강력한 성능
  • 여러 압력 범위 선택 가능
  • 통합 쿼리
  • 제어 시스템
  • 독립
더 읽어보기
2. 2-조 평행 그리퍼
  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
  • 초간단 제어
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
더 읽어보기
3. 3-조 센트릭 그리퍼
  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
시스템 참조
ZiMo가 적용된 전기 공압 장치

2조 평행 회전 그리퍼
시리즈 REP2000

  • 로터리 유닛과 그리퍼 유닛의 컴팩트한 조합
  • 전력 강하 시 기계적 자동 정지
  • IO-Link를 통한 제어
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 로터리 유닛과 그리퍼 유닛의 컴팩트한 조합
  • 전력 강하 시 기계적 자동 정지
  • IO-Link를 통한 제어
더 읽어보기
시스템 참조
ZiMo로 디캡핑
시스템 참조
ZiMo를 사용한 기계 로딩 및 언로딩

공구교환기
시리즈 WPR5000

  • 안전한 툴체인저
  • 잠금 운동학
  • 무궁무진한 다양성
더 읽어보기
1. 툴체인져
  • 안전한 툴체인저
  • 잠금 운동학
  • 무궁무진한 다양성
더 읽어보기
시스템 참조
ZiMo에 통합된 WPR5000
시스템 참조
ZiMo 퀵 릴리스 시스템
시스템 참조
ZiMo가 탑재된 톱 기계
시스템 참조
ZiMo로 사전 충전된 주사기의 CT 측정