HK0500M

클램핑 요소
시리즈 miniHK

  • 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    널 나사를 돌림
  • 정비가 필요 없음
    50,000 정적 클램핑 주기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
CPCMR-M(MRU-M)5MR-ML타입 표시
CPCMR-M(MRU-M)5MR-MN타입 표시
HepcoMotionMLG5MLG..C타입 표시
HepcoMotionMLG5MLG..N타입 표시
IKOLWL5LWL..B타입 표시
IKOLWL5LWL..N타입 표시
IKOLWL5LWLC..B타입 표시
IKOLWL5LWLC..N타입 표시
IKOML5ML타입 표시
IKOML5MLC타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)5(6)SEB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)5(6)SELB타입 표시
NSKPU(P1U)5PAU..TR타입 표시
NBSEB5A타입 표시
NBSEB5A-N타입 표시
NBSEB5AY타입 표시
NBSEB5AY-N타입 표시
NBSEBS5A타입 표시
NBSEBS5AY타입 표시
NBSEBS5B타입 표시
NBSEBS5BY타입 표시
NBSEBS5BM타입 표시
NBSEBS5BYM타입 표시
NSKLU(L1U)5LAU..TL타입 표시
THKSRS5SRS..M타입 표시
작동수동
유지력40 [N]
죄임 모멘트0.07 [Nm]
상태N (쌍안점) 현재 위치에서 유지
B10d 값50000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.005 [kg]
기능클램핑
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑14
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 스테인리스 널 나사
    클램핑 유닛 개폐용
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징