KWH2512FS1

클램핑 요소
시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    1,000만 정적 클램핑 주기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINRG(QR)25RGW..CC타입 표시
HIWINRG(QR)25RGW..HC타입 표시
HIWINRG(QR)25RGH..CA타입 표시
HIWINRG(QR)25RGH..HA타입 표시
HIWINRG(QR)25QRW..CC타입 표시
HIWINRG(QR)25QRW..HC타입 표시
HIWINRG(QR)25QRH..CA타입 표시
HIWINRG(QR)25QRH..HA타입 표시
작동유압
유지력2200 [N]
작동 압력5 ... 110.0 [bar]
상태NO (Normally Open) 정상 열림
플러스 연결 가능아니요
정격 작동 압력100.0 [bar]
B10d 값10000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.05 [s]
폐쇄 시간0.1 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게1.1 [kg]
기능클램핑
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑92
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 표준 연결에 액세스할 수 없는 경우 터미널 요소 제어
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 미러링을 통해 기계 또는 시스템에 간편하게 통합
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    • 모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    • 조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    • 프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 막
    • 가압 가능
  6. 변류기
    • 옵션으로 함께 주문 가능