SO-23115019

Discontinued model
단종 모델 안내
이 제품은 당사의 단종 모델에 속합니다. 기술 정보와 지원을 받으실 수 있도록 여기에서 계속 확인하실 수 있습니다. 이 제품에 대해 질문이 있으시면 문의 양식을 이용해 주세요. 기꺼이 도와드리겠습니다!

클램프
시리즈 SO-231

개인 데이터
메시지
치수 A19 [mm]
치수 B20 [mm]
치수 C46 [mm]
치수 D15 [mm]
무게27 [g]