GG1065NC
Modelo descatalogado

Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.
Pinzas angulares
Serie GG1000
Equipamiento/Opciones
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Autoretención en el cierre por muelle C
IP40
Detector magnético
Sensor inductivo
Posibilidad de aire presurizado
Mordazas con posibilidad de sujeción lateral de los dedos
Datos técnicos
| Carrera por mordaza | 20 [°] |
| Par de agarre al cerrar max. | 39 [Nm] |
| Par de agarre protegido mediante muelle | 6.5 [Nm] |
| Fuerza de agarre al cerrar con 0° | 2910 [N] |
| Fuerza de agarre al cerrar max. (con 20°) | 4160 [N] |
| Fuerza de agarre asegurada mediante muelles (con 0°) | 490 [N] |
| Fuerza de agarre asegurada mediante muelles (con 20°) | 1745 [N] |
| Tiempo de cierre | 0.04 [s] |
| Tiempo de apertura | 0.07 [s] |
| Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
| Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
| Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
| Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 68 [cm³] |
| Peso | 1.3 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Activador de detección y soporte de detector
para la detección de la posición - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Ranura para detectores magnéticos
Ranura para el posicionamiento de los detectores magnéticos - Imán permanente
pieza para dar señal a los detectores magnéticos - Engranaje de palanca de guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos