GG4040NC-B

Pinzas radiales
Serie GG4000

  • alojamiento para detector inductivo
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en el cierre por muelle C
  • IP64
  • Protegido contra corrosión
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
  • Posibilidad de aire presurizado
Carrera por mordaza90 [°]
Par de agarre al cerrar a 0°13 [Nm]
Par de agarre protegido mediante muelle3.2 [Nm]
Fuerza de agarre al cerrar con 0°700 [N]
Peso propio del dedo montado máx.0.12 [kg]
Longitud de los dedos máx.85 [mm]
Tiempo de cierre0.06 [s]
Tiempo de apertura0.11 [s]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Presión de servicio4 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo24 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP64
Peso0.53 [kg]
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de presión
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de pressão com escape rápido
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Soporte de detector
Accesorios
Detalles
Detector de presencia inductivo, M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de 2 puntos angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de 2 puntos recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de posición recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M12 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Tornillo de ajuste de recorrido
    recorrido de apertura ajustable de forma continua
  2. Casquillos de centraje desmontable
    alojamiento de los dedos individuales
  3. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  4. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos
  5. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  6. Autoretención integrada
    muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía
  7. Detección de la posición
    Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo
  8. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo
  9. Punto de giro estanco
    para aplicaciones con condiciones extremas