GG4058SC
Modelo predecesor

Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.
Pinzas radiales
Serie GG4000
Equipamiento/Opciones
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Autoretención en el cierre por muelle C
Fuerza elevada S
IP64
Detector magnético
Sensor inductivo
Posibilidad de aire presurizado
Datos técnicos
| Carrera por mordaza | 20 [°] |
| Par de agarre al cerrar a 0° | 53.5 [Nm] |
| Par de agarre protegido mediante muelle | 14.5 [Nm] |
| Fuerza de agarre al cerrar con 0° | 1900 [N] |
| Peso propio del dedo montado máx. | 0.36 [kg] |
| Longitud de los dedos máx. | 120 [mm] |
| Tiempo de cierre | 0.14 [s] |
| Tiempo de apertura | 0.17 [s] |
| Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
| Presión de servicio | 4 ... 8 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 65 [cm³] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP64 |
| Peso | 1.4 [kg] |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Tornillo de ajuste de recorrido
recorrido de apertura ajustable de forma continua - Casquillos de centraje desmontable
alojamiento de los dedos individuales - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía - Detección de la posición
Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Punto de giro estanco
para aplicaciones con condiciones extremas