GD312NC-C

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300
"La rentable"
- Concentrada en lo esencial
El tipo más rentable de agarre: de esta manera, reduce los gastos de producción - Guía en T probada
Esta acreditada y probada tecnología de guiado ofrece una seguridad de procesos sin igual - Tipo de construcción compacto
Reduce los cantos conflictivos de su aplicación
Equipamiento/Opciones
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Autoretención en el cierre por muelle C
IP40
Detector magnético
Sensor inductivo
Posibilidad de aire presurizado
Datos técnicos
| Carrera por mordaza | 12 [mm] |
| Fuerza de agarre al cerrar | 4150 [N] |
| Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles | 650 [N] |
| Tiempo de cierre | 0.15 [s] |
| Tiempo de apertura | 0.35 [s] |
| Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
| Presión de servicio | 4 ... 8 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | +5 ... +80 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 420 [cm³] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 3.7 [kg] |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía - Detección de la posición
Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo - activador de detección ajustable integrado
detección directa de la posición de la mordaza - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo (10)