MGP803NC

Pinzas paralelas
Serie MGP800

"La compacta y potente"

  • Un rendimiento superior en más del 40 % comparado con equivalente existente en el mercado
    La optimización del peso y de la fuerza reduce los costes de la aplicación, puesto que es posible elegir una pinza de menor tamaño
  • Un rendimiento hasta el 50 % superior que los productos comparados
    Las absorciones máximas de fuerzas y de momentos le permiten un uso flexible con las dinámicas más elevadas
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en el cierre por muelle C
  • IP40
  • Detector magnético
  • Certificados para sala limpia
Carrera por mordaza3 [mm]
Fuerza de agarre nominal55 [N]
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles20 [N]
Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-16
Fuerza de agarre al cerrar55 [N]
Tiempo de cierre0.01 [s]
Tiempo de apertura0.03 [s]
Peso propio del dedo montado máx.0,03 [kg]
Longitud de los dedos máx.40 [mm]
Precisión de repetición +/-0.025 [mm]
Presión de servicio4 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio+5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo1.1 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.032 [kg]
Mordaza L (conjunto)
Accesorios
Detalles
Racores rectos
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racor de ventilación rápida
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de 2 puntos angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de 2 puntos recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de posición recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Uso universal
  • p. ej. como pisador
Ventaja
  • Tope fijo
  • Posición definida de la pieza de trabajo
  • Mínimos cantos conflictivos
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
Adaptación del accionamiento
Utilización
  • Mesas de ciclo giratorio
  • Portapiezas
Ventaja
  • Sin suministro eléctrico directo
  • La fuerza de agarre se genera mediante muelles
  • Normalmente cerrado o abierto
  • Accionamiento mediante cilindros estándar y económicos o discos de leva
Detalles
  1. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  2. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  3. Detección de la posición
    Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo
  4. Autoretención integrada
    muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (a partir del tamaño 803)
  5. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
  6. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  7. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  8. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos