MBPS2514ES1

클램핑 요소
시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
PMIMSR25MSR..E타입 표시
PMIMSR25MSR..LE타입 표시
PMIMSR25MSR..LS타입 표시
PMIMSR25MSR..S타입 표시
PMISMR25SMR..E타입 표시
PMISMR25SMR..LE타입 표시
PMISMR25SMR..LS타입 표시
PMISMR25SMR..S타입 표시
작동공압식
유지력1300 [N]
작동 압력4.5 ... 6.5 [bar]
상태NC (Normally Closed) 정상 닫힘
플러스 연결 가능아니요
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,05 [mm]
개방 시간0.1 [s]
폐쇄 시간0.02 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게0.7 [kg]
기능클램핑 및 브레이킹
장착 방향정면에서
사이클 당 실린더 부피17 [cm³]
최대 길이 클램핑93.4
AEPN
집계
세부 정보
New
개시자 쿼리
개별화
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 이니시에이터를 통한 제품 위치 조회
  • 보안 강화
세부 정보
New
자기장 센서 쿼리
개별화
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 모든 부문
이점
  • 직접 상태 쿼리(오픈/폐쇄) 가능
  • 보안 강화
세부 정보
New
대체 공기 연결
개별화
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 표준 연결에 액세스할 수 없는 경우 터미널 요소 제어
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 미러링을 통해 기계 또는 시스템에 간편하게 통합
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘