UBPS3514ES1

클램핑 요소
시리즈 UBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
장비/옵션
  • PLUS 연결
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
PMIMSR35MSR..E타입 표시
PMIMSR35MSR..LE타입 표시
PMIMSR35MSR..LS타입 표시
PMIMSR35MSR..S타입 표시
PMISMR35SMR..E타입 표시
PMISMR35SMR..LE타입 표시
PMISMR35SMR..LS타입 표시
PMISMR35SMR..S타입 표시
작동공압식
유지력2800 [N]
작동 압력5.5 ... 6.5 [bar]
상태NC (Normally Closed) 정상 닫힘
플러스 연결 가능
유지력 플러스 연결3800 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.2 [s]
폐쇄 시간0.03 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게2.2 [kg]
기능클램핑 및 브레이킹
장착 방향정면에서
사이클 당 실린더 부피38 [cm³]
최대 길이 클램핑109
AEPN
집계
세부 정보
New
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 이니시에이터를 통한 제품 위치 조회
  • 보안 강화
세부 정보
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 표준 연결에 액세스할 수 없는 경우 터미널 요소 제어
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 미러링을 통해 기계 또는 시스템에 간편하게 통합
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관