로그인

UBPS4505AS1L

클램핑 요소
시리즈 UBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
장비/옵션
  • PLUS 연결
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)45R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)45R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)45R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)45R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)45R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)45R1624 (SLH)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..R타입 표시
작동공압식
유지력5200 [N]
작동 압력5.5 ... 6.5 [bar]
플러스 연결 가능
유지력 플러스 연결7600 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.31 [s]
폐쇄 시간0.03 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
권한 부여CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게6.3 [kg]
기능클램핑 및 브레이킹
상태NC (Normally Closed) 정상 닫힘
장착 방향정면에서
사이클 당 실린더 부피50 [cm³]
최대 길이 클램핑197
AEPN
집계
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관