UBPS6504BS1L

장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...HLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...BNZ | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 7700 [N] |
최소 작동 압력 | 5.5 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 197 |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | JA |
유지력 플러스 연결 | 9200 [N] |
무게 | 14 [kg] |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능 - 내장형 밸브(옵션)
최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관