LWR50L-24-00004-A

2조 평행 그리퍼
시리즈 LWR
- 공압식 드라이브가 IO-Link 기술과 결합
- 사이클 시간 최대 50% 감소 및 압축공기 최대 90% 절감
- 공압 라인과 IO-Link 케이블을 통해서만 연결
- 밸브 기술, 센서, 상태 표시, 압력 및 온도 모니터링이 통합됨
- 허용 오차 범위를 자유롭게 설정할 수 있는 경우 +/- 0.05mm 범위에서 부품 인식
- 공작물 데이터 세트 32개 프로그래밍 가능
- 최대 3000만 주기까지 정비 불필요
기술 데이터
| 조당 스트로크 | 3 [mm] |
| 정격 파지력 | 740 [N] |
| 제어 | IO-Link |
| 작동 온도 | +5 ... +50 [°C] |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
| B10d 값 | 100000 |
| 무게 | 0.95 [kg] |
| 전기 에너지 전달 | 통합 |
| 잠금 스트로크 | 1 [mm] |
| X, Y 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
| Z 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
| 조임력 | 50 [N] |
| 최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 | 1 [mm] |
| 시리즈에 적합 | LWR50F-xx-03/04/05 |
| 동력종류 | 공압 |
| 폐쇄 시 파지력 | 740 [N] |
| 개방 시 파지력 | 800 [N] |
| 최대 사이클 수 | 360 |
| 조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 0.4 [kg] |
| 그리퍼 조 최대 길이 | 90 [mm] |
| 반복정밀도 +/- | 0.01 [mm] |
| 작동 압력 | 3 ... 8 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 11 [cm³] |
| 밸브 기술이 통합됨 | 예 |
| 위치 감지 | 통합 |
| 공정 데이터를 통한 위치 감지 | 예 |
| 전압 | 24 [V] |
| 최대 소비 전력 | 0.1 [A] |