MKS2501N

클램핑 요소
시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKNR25NR..XA타입 표시
THKNR25NR..XB타입 표시
THKNR25NR..XLA타입 표시
THKNR25NR..XLB타입 표시
THKNR25NR..XLR타입 표시
THKNR25NR..XR타입 표시
THKNRS25NRS..XA타입 표시
THKNRS25NRS..XB타입 표시
THKNRS25NRS..XLA타입 표시
THKNRS25NRS..XLB타입 표시
THKNRS25NRS..XLR타입 표시
THKNRS25NRS..XR타입 표시
THKSNR25SNR..C타입 표시
THKSNR25SNR..LC타입 표시
THKSNR25SNR..LR타입 표시
THKSNR25SNR..R타입 표시
THKSNS25SNS..C타입 표시
THKSNS25SNS..LC타입 표시
THKSNS25SNS..LR타입 표시
THKSNS25SNS..R타입 표시
THKSVR25SVR..C타입 표시
THKSVR25SVR..LC타입 표시
THKSVR25SVR..LR타입 표시
THKSVR25SVR..R타입 표시
THKSVS25SVS..C타입 표시
THKSVS25SVS..LC타입 표시
THKSVS25SVS..LR타입 표시
THKSVS25SVS..R타입 표시
작동공압식
유지력750 [N]
작동 압력5.5 ... 6.5 [bar]
상태NC (Normally Closed) 정상 닫힘
플러스 연결 가능예
유지력 플러스 연결1400 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.02 [s]
폐쇄 시간0.015 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급6
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게0.41 [kg]
기능클램핑
장착 방향위에서
사이클 당 실린더 부피9 [cm³]
최대 길이 클램핑56
AEPN
집계
세부 정보
스테인리스 스틸 디자인
개별화
활용도
  • 식품 산업
  • 전자 산업
  • 제약, 생명 과학
이점
  • 스테인리스 스틸 버전
  • 특수 그리스 사용
세부 정보
개시자 쿼리
개별화
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 이니시에이터를 통한 제품 위치 조회
  • 보안 강화
세부 정보
대체 공기 연결
개별화
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 표준 연결에 액세스할 수 없는 경우 터미널 요소 제어
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 미러링을 통해 기계 또는 시스템에 간편하게 통합
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘