GD306SC-C

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300

"La rentable"

  • Concentrada en lo esencial
    El tipo más rentable de agarre: de esta manera, reduce los gastos de producción
  • Guía en T probada
    Esta acreditada y probada tecnología de guiado ofrece una seguridad de procesos sin igual
  • Tipo de construcción compacto
    Reduce los cantos conflictivos de su aplicación
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en el cierre por muelle C
  • Fuerza elevada S
  • IP40
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
  • Posibilidad de aire presurizado
Carrera por mordaza3 [mm]
Fuerza de agarre al cerrar2150 [N]
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles550 [N]
Tiempo de cierre0.03 [s]
Tiempo de apertura0.05 [s]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Presión de servicio4 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio+5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo48 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.65 [kg]
Juego de mordazas universal alumínio
Accesorios
Detalles
Juego de mordazas universal acero
Accesorios
Detalles
Estrella de presión N / S
Accesorios
Detalles
Estrella de presión NC / NO / SC / SO
Accesorios
Detalles
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de presión
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de pressão com escape rápido
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector de presencia inductivo, M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de posición recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  2. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  3. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  4. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  5. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada
  6. Autoretención integrada
    muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía
  7. Detección de la posición
    Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo
  8. activador de detección ajustable integrado
    detección directa de la posición de la mordaza
  9. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo (10)