GPP5030SO-00-A

Pinzas paralelas
Serie GPP5000
"La mejor"
- Guía lineal de acero:
un concepto de guía superior
La guía acero/acero es sinónimo de precisión constante, robustez y duración con intervalos de mantenimiento de hasta 30 millones de ciclos de agarre. Benefíciese de estas propiedades y aumente de este modo la rentabilidad y la seguridad de proceso de su máquina. - Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
Adecuada para prácticamente cualquier condición del entorno, con una guía obturada hasta IP67 y protección anticorrosión de serie podrá utilizar esta pinza de forma universal. Reduzca así la variedad de tipos en su producción y los costes de almacenamiento y proceso que conllevan. - Una propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
Confíe en Zimmer Group y benefíciese de una garantía exclusiva de 24 meses para sus pinzas GPP y GPD5000, sin limitaciones, incluso para las piezas que entran en contacto con la pieza de trabajo y las piezas de desgaste. Máxima fiabilidad, máxima productividad – ¡24/7!
Equipamiento/Opciones
30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
IP64
Protegido contra corrosión
Detector magnético
Sensor inductivo
Posibilidad de aire presurizado
Fuerza elevada / Autoretención en la apertura por muelle
Steel Linear Guide
Datos técnicos
| Carrera por mordaza | 17 [mm] |
| Fuerza de agarre al abrir | 13550 [N] |
| Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles | 3560 [N] |
| Tiempo de cierre | 0.65 [s] |
| Tiempo de apertura | 0.35 [s] |
| Peso propio del dedo montado máx. | 9.5 [kg] |
| Longitud de los dedos máx. | 260 [mm] |
| Precisión de repetición +/- | 0.04 [mm] |
| Presión de servicio | 4 ... 7 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +90 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 1430 [cm³] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP64 |
| Protegido contra corrosión | Sí |
| Peso | 12 [kg] |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
Elevada absorción de fuerzas y momentos mediante guía de apoyo Movimiento sincronizado de las mordazas - Mordazas
Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase - Steel Linear Guide
Guiado de acero sobre acero Permite la instalación de dedos extremadamente largos - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Autoretención integrada
Muelle instalado en el cilindro para autoretención - Accionamiento
Cilindro neumático de doble efecto - Fijación y posicionamiento
Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual Versión neumática y eléctrica idéntica, menos la cota de altura - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Retén labial doble
IP64 y hasta IP67 (con aire presurizado) en la versión con protector Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada
Certificados de idoneidad para salas limpias
SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016