E110-15-136

Dispositif de rentrage automatique
Série Silento Forte 2.0

Données techniques
Masse à freiner15 [kg]
Direction de travailFermeture vers l’intérieur
Course libreOui
Longueur de la course libre15 [mm]
TechnologieFriction
Longueur totale max.326 [mm]
Couleur du corps du DRAGris RAL7035
Couleur du levier à crans du DRANoir RAL9005
Ø des perçages du DRA3.5 [mm]
Largeur du DRA16 [mm]
Hauteur du DRA22.8 [mm]
Modèle du levier à crans du DRAType A