APPLICATIONS ROBOTIQUES

Les domaines d'application des robots et des cobots (robots industriels collaboratifs) sont aussi variés qu'essentiels pour l'automatisation des processus. Les tâches répétitives, monotones, physiquement difficiles voire dangereuses sont déjà naturellement prises en charge par des machines et des robots dans l'industrie. Les processus de production actuels, comme ceux de l'industrie automobile, pharmaceutique ou alimentaire, seraient difficilement envisageables sans les applications robotiques. Les robots effectuent depuis longtemps de manière autonome des opérations à plusieurs niveaux et travaillent en collaboration avec l'homme, main dans la main. Cela augmente à la fois la sécurité et la rentabilité de l'environnement de travail, par exemple lors de la manipulation de substances dangereuses. Jusqu'à présent, les coûts de production ont pu être considérablement réduits, en particulier pour la production en grandes quantités.

Ce faisant, l'éventail des prestations et les exigences posées aux installations modernes sont de plus en plus vastes. Assistance lors de travaux d'assemblage complexes, transport de charges lourdes ou surveillance des processus de production – les tâches deviennent de plus en plus complexes et les progrès technologiques en termes de matériel et de logiciels ne sont pas en reste. Grâce à des logiciels innovants qui rendent la mise en service et la commande beaucoup plus confortables et simples, les domaines d'application des cobots et des robots augmentent considérablement, même pour la production de petites quantités, loin des productions de masse standardisées.

EXEMPLE 1 : PICK AND PLACE AUTOMATIQUE

Un riche ECOSYSTÈME composé de pinces de course normale à grande, ainsi que de composants d'aspiration et de vide, peut être adapté de manière très flexible à chaque pièce à usiner. Des temps d'adaptation rapides et une maintenance simplifiée du robot permettent de charger la machine même en cas de faible nombre de pièces, pour un processus de production optimisé et automatisé.

EXEMPLE 2 : MONTAGE DE PIÈCES COLLABORATIF

Dans cette application, le robot collaboratif avec effecteur terminal apporte une aide efficace lors de la fabrication. Grâce au logiciel intuitif, aucune connaissance spécifique en programmation n'est nécessaire. Cela garantit donc une mise en service simple et des temps d'adaptation très rapides.

Exemples de configuration




Rapports d’utilisation


CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message