COMMUNICATION
Pince intelligente, intégration intelligente
Programmation des robots simplifiée : grâce aux modules de communication prêts à l’emploi de Zimmer Group que vous placez dans le contrôleur de robot et connectez à la commande par câble ou sans câble, selon le module. L’application Comfort App adaptée à la marque du robot permet de commander et d’exploiter la pince aisément et directement via la commande de robot, qui est facile à configurer avec toutes les commandes nécessaires pour un mode automatique fluide.
Les applications robotiques peuvent être mises en service rapidement, facilement et sans connaissances approfondies en programmation, avec les outils de programmation Zimmer Group. Pour une programmation directe dans l’API, Zimmer Group fournit également des modules fonctionnels à télécharger pour tous les fabricants courants.
 Le module de communication sans fil standardisé IO-Link Wireless permet une communication sûre et fluide, sans aucun câblage. Tous les composants de pince IO-Link peuvent être utilisés et sont compatibles avec les commandes les plus diverses grâce à l’interface unique. L’alimentation en courant s’effectue comme d’habitude via un câble de raccordement. L’énergie peut être mise en mémoire tampon à volonté, mais les informations sont directement échangées immédiatement et sans fil entre la commande et la pince.
Composants individuels
1 | 2 Robot ou machine
Qu’il s’agisse d’un robot léger, d’un robot industriel, d’un cobot ou d’une machine, tout commence par une machine de production automatique et programmable qui, associée à l’effecteur correspondant, doit remplir les fonctions de fabrication, de manutention ou de montage de pièces, de manière autonome ou en collaboration avec l’homme.
3 | 4 Effecteur terminal
L’effecteur terminal est le dernier élément de la chaîne cinématique. Tous les systèmes de préhension sont envisageables en fonction des exigences et du processus de production. Après une configuration réussie, l’effecteur terminal est directement et automatiquement commandé par l’API/le contrôleur du robot. Il est possible de connecter des pinces de manière standard (au choix via IO-Link ou Digital I/O) ou via la plateforme multifonctionnelle end-of-arm MATCH.
5 | 6 | 7 SCM / BCM
Connexion par câble (modèle de communication SCM) ou sans fil (IO-Link Wireless de la série BCM) – les deux sont possibles. Le Smart Communication Module sert de passerelle pour l’effecteur terminal et convertit le système de communication IO-Link en Digital I/O et inversement. Ce faisant, il communique directement avec la commande du robot. Cela assure une commande simple de l’effecteur terminal.
8 | 9 Logiciel
Un logiciel intuitif (HMI Zimmer Group et les modules logiciels guideZ, expertZ et monitorZ) permet de définir et de programmer les paramètres de préhension de manière simple et conviviale. Pour configurer l’effecteur terminal, une connexion réseau temporaire est généralement établie avec un ordinateur portable standard, qui n’est plus nécessaire par la suite. Notre nouvelle interface guideZ for Robot est encore plus efficace. Plus besoin d’ordinateur portable, tous les réglages peuvent être effectués directement à partir du robot via l’application Comfort App.
10 | 11 | 12 API OU CONTRÔLEUR DU ROBOT
L’intégration d’une pince IO-Link de Zimmer Group implique bien sûr toujours la mise en œuvre de la commande. L’automate programmable industriel (API) peut communiquer directement avec nos pinces grâce à l’ajout d’un maître IO-Link disponible dans le commerce. Le protocole standardisé, l’interface simple et entièrement définie ainsi que les blocs API entièrement documentés constituent ici un pack universellement utilisable. Mais que faire si l’utilisation d’un API n’est pas envisagée ou semble trop vaste pour la tâche d’automatisation envisagée ? Avec le module SCM comme passerelle entre la pince IO-Link et le contrôleur du robot, nous avons la solution. Complété par l’assistant guideZ et l’application Comfort App installée sur le robot, une intégration directe est possible. Nous avons conçu des packs pour un grand nombre de robots.
13 Teach Panel
Le panneau de commande du robot, ou Teach Panel, permet de commander et d’utiliser directement la pince ou le robot à l’aide de l’application Comfort App spécifique au fabricant du robot. L’application Comfort App offre ainsi une solution confortable pour le mode de configuration de l’effecteur terminal ainsi que le mode automatique.