LBPS1505AS2-A

클램핑 요소
시리즈 LBPS
- 폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용 - 안전 부재, 정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해 정전 시 안전한 브레이크 - 우수한 사용 수명
5 백만 정적 클램핑 주기 - 폭이 좁고 낮은 구조적 형상
U 자 모양 피스톤 사용을 통해 - 유연성 극대화
위에서 추가 공기 연결 - 간단한 상태 확인
자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기
일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (볼) | 15 | R1622 (SNS) | 타입 표시 |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (볼) | 15 | R1623 (SLS) | 타입 표시 |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (볼) | 15 | R1632 (SNS) | 타입 표시 |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (볼) | 15 | R1651 (FNS) | 타입 표시 |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (볼) | 15 | R1653 (FLS) | 타입 표시 |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (볼) | 15 | R1661 (FKS) | 타입 표시 |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (볼) | 15 | R1662 (SKS) | 타입 표시 |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (볼) | 15 | R1665 (FKS) | 타입 표시 |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (볼) | 15 | R1666 (SKS) | 타입 표시 |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (볼) | 15 | R1621 (SNH) | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..A | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LA | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LU | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SA | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..U | 타입 표시 |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..R | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 공압식 |
| 유지력 | 400 [N] |
| 작동 압력 | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| 상태 | NC (Normally Closed) 정상 닫힘 |
| 플러스 연결 가능 | 아니요 |
| B10d 값 | 5000000 |
| 위치 정확도 +/- | 0,05 [mm] |
| 개방 시간 | 0.035 [s] |
| 폐쇄 시간 | 0.015 [s] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.19 [kg] |
| 기능 | 클램핑 및 브레이킹 |
| 장착 방향 | 정면에서 |
| 사이클 당 실린더 부피 | 3 [cm³] |
| 최대 길이 클램핑 | 76 |
| 연결부 종류 | 상단에서 미러링 |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 폭이 좁은 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘