GP12-C

2조 평행 그리퍼
시리즈 GP
"연속 러닝 시스템"
- 검증된 기술
20년 이상 동안 입증된 신뢰성은 고장 없는 제품을 보장합니다. - 매우 짧은 사이클 타임
마찰 없는 원형 가이드는 매우 짧은 사이클 타임을 가능하게 하고, 그에 따라 시스템의 우수한 부분 수득율을 구현합니다. - 고장 없는 연속 사용
유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
장비/옵션
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
IP30
자계 센서
인덕티브 센서
기술 데이터
| 조당 스트로크 | 3 [mm] |
| 정격 파지력 | 8.4 [N] |
| 폐쇄 시 파지력 | 8.4 [N] |
| 개방 시 파지력 | 4 [N] |
| 폐쇄 시간 | 0.02 [s] |
| 개방 시간 | 0.02 [s] |
| 반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
| 최소 작동 압력 | 3 [bar] |
| 최대 작동 압력 | 8 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 최소 작동온도 | +5 [°C] |
| 최대 작동온도 | +80 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 0.4 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP30 |
| B10d 값 | 10000000 |
| 무게 | 0.034 [kg] |
장점 세부 정보

- 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 - 조절 가능한 스위칭 캠
위치 조회용 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 원형 가이드
힘 및 모멘트 흡수 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정