MGP803N
Blueline

2조 평행 그리퍼
시리즈 MGP800
"강력하게"
- 기준보다 40% 더 고출력
모든 컴포넌트를 더 작게 사이즈 설계할 수 있기 때문에 중량 및 파워 최적화가 애플리케이션의 비용을 절감합니다. - 기준보다 최대 50% 이상 더 긴 그리퍼 조
최대 힘 흡수 및 모멘트 흡수는 최대 역학에서 유연한 사용을 가능하게 합니다. - 고장 없는 연속 사용
유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
장비/옵션
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
IP40
자계 센서
클린룸 인증
기술 데이터
| 조당 스트로크 | 3 [mm] |
| 정격 파지력 | 35 [N] |
| DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급 | 6 |
| 폐쇄 시 파지력 | 35 [N] |
| 개방 시 파지력 | 40 [N] |
| 폐쇄 시간 | 0.01 [s] |
| 개방 시간 | 0.01 [s] |
| 조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 0,03 [kg] |
| 그리퍼 조 최대 길이 | 40 [mm] |
| 반복정밀도 +/- | 0.025 [mm] |
| 작동 압력 | 3 ... 8 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | +5 ... +80 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 0.8 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
| 무게 | 0.025 [kg] |
장점 세부 정보

- 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 위치 조회
피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링(설계 크기 803부터) - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정