DGP404N

2조 평행 회전 그리퍼
시리즈 DGP400
"투인원"
- 입증된 T-슬롯 가이드
안정받은 이러한 관리 기술은 남다른 최대 공정 안전성을 보장합니다. - 투인원
하나의 모듈로 된 그립핑과 선회가 설치 공간을 최적으로 이용할 수 있도록 해줍니다. - 개별적으로 조절 가능
유연성: 90° 또는180° 선회각 - 귀하의 애플리케이션에 필요한 품목을 현장에서 결정할 수 있습니다.
장비/옵션
최대 150만까지 정비가 불필요한 주기
IP40
자계 센서
선회각 90°
선회각 180°
기술 데이터
| 조당 스트로크 | 4 [mm] |
| 정격 파지력 | 115 [N] |
| 토크 | 0.5 [Nm] |
| 폐쇄 시 파지력 | 115 [N] |
| 개방 시 파지력 | 115 [N] |
| 폐쇄 시간 / 개방 시간 | 0.01 / 0.01 [s] |
| 반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
| 반복정밀도 +/- | 0.05 [°] |
| 축 방향 베어링 하중 | 960 [N] |
| 방사 방향 베어링 하중 | 10 [Nm] |
| 작동 압력 | 3 ... 8 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 3 [cm³] |
| 90° 사이클당 실린더 용적 | 4.5 [cm³] |
| 180° 사이클당 실린더 용적 | 9 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
| B10d 값 | 1500000 |
| 무게 | 0.44 [kg] |
장점 세부 정보

- 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 - 정밀한 T자형 홈 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 0/90/180° 끝 위치 조절 가능
공급 물품에 포함되는 0/90/180°용 단부 스토퍼 - 캠 기구
견고하고 내마모성 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 - 자계 센서용 슬롯
회전 위치 및 그리퍼 조 위치 조회 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링, 모델 옵션 C 및 O