MK3503BM

클램핑 요소
시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    5 백만 정적 클램핑 주기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
SchneebergerBM35BMW..A타입 표시
SchneebergerBM35BMW..B타입 표시
SchneebergerBM35BMW..F타입 표시
SchneebergerBM35BMW..G타입 표시
SchneebergerBM35BMW..N타입 표시
SchneebergerBM35BMW..C타입 표시
SchneebergerBM35BMW..D타입 표시
SchneebergerBM35BMW..E타입 표시
Thomson52135511..A타입 표시
Thomson52135511..B타입 표시
Thomson52135511..F타입 표시
Thomson52135511..G타입 표시
Thomson52135511..C타입 표시
Thomson52135511..D타입 표시
Thomson52135511..E타입 표시
작동공압식
유지력2000 [N]
작동 압력2 ... 6.5 [bar]
상태NO (Normally Open) 정상 열림
플러스 연결 가능아니요
정격 작동 압력6 [bar]
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.04 [s]
폐쇄 시간0.01 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급6
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.88 [kg]
기능클램핑
장착 방향정면에서
사이클 당 실린더 부피12 [cm³]
최대 길이 클램핑39
AEPN
집계
세부 정보
스테인리스 스틸 디자인
개별화
활용도
  • 식품 산업
  • 전자 산업
  • 제약, 생명 과학
이점
  • 스테인리스 스틸 버전
  • 특수 그리스 사용
세부 정보
개시자 쿼리
개별화
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 이니시에이터를 통한 제품 위치 조회
  • 보안 강화
세부 정보
대체 공기 연결
개별화
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 표준 연결에 액세스할 수 없는 경우 터미널 요소 제어
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 미러링을 통해 기계 또는 시스템에 간편하게 통합
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴