MK3503MR

Klemmelement
Serie MK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..A | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..LA | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..LR | Variante anzeigen |
| Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..R | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MR | 35 | MRW..A | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MR | 35 | MRW..B | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MR | 35 | MRW..C | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MR | 35 | MRW..D | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MR | 35 | MRW..E | Variante anzeigen |
| Thomson | 522 | 35 | 512..A | Variante anzeigen |
| Thomson | 522 | 35 | 512..B | Variante anzeigen |
| Thomson | 522 | 35 | 512..C | Variante anzeigen |
| Thomson | 522 | 35 | 512..D | Variante anzeigen |
| Thomson | 522 | 35 | 512..E | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 2000 [N] |
| Theoretische Haltekraft (µ=0,1) | 2500 [N] |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| Betriebsdruck | 2 ... 6.5 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.04 [s] |
| Schließzeit | 0.01 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.87 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Zustand | NO (normally open) Drucklos geöffnet |
| Montagerichtung | von vorne |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 12 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 39 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung