MK4505A

클램핑 부재 | 공압식
시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가 비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch Rexroth45R1822..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1823..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1851..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1853..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1821..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1824..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1622..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1623..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1651..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1653..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1621..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1624..IMS..타입 표시
기술 데이터
유지력2250 [N]
Zimmer Cadenas Deeplink
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
    화학적 니켈 도금 강으로 이루어짐
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴