MK6501A

Klemmelement
Serie MK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..CA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..HA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CC | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HA | Variante anzeigen |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HC | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 65 | LWH..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 65 | LWHD..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 65 | LWHDG | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 65 | LWHG | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 65 | LWHT..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 65 | LWHTG | Variante anzeigen |
| IKO | LWH(MH) | 65 | LWHY | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | Variante anzeigen |
| NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 65 | MSA..E | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 65 | MSA..LE | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 65 | MSA..LS | Variante anzeigen |
| PMI | MSA | 65 | MSA..S | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 65 | SBI..FL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 65 | SBI..FLL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 65 | SBI..SL | Variante anzeigen |
| SBC | SBI | 65 | SBI..SLL | Variante anzeigen |
| TBI | TR | 65 | H-FE | Variante anzeigen |
| TBI | TR | 65 | H-FL | Variante anzeigen |
| TBI | TR | 65 | H-VE | Variante anzeigen |
| TBI | TR | 65 | H-VL | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 65 | HSR..A | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 65 | HSR..B | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 65 | HSR..CA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 65 | HSR..CB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 65 | HSR..HA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 65 | HSR..HB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 65 | HSR..LA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 65 | HSR..LB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 65 | HSR..LR | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 65 | HSR..R | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 65 | HSR..YR | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 65 | SHS..C | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 65 | SHS..LC | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 65 | SHS..LV | Variante anzeigen |
| THK | SHS | 65 | SHS..V | Variante anzeigen |
| Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | AA | Variante anzeigen |
| Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | AAL | Variante anzeigen |
| Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | BA | Variante anzeigen |
| Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | BAL | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ELZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...EMZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...FLZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GLZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GMZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...HLZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ANZ | Variante anzeigen |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...BNZ | Variante anzeigen |
| THK | HRX | 65 | HRX..C | Variante anzeigen |
| THK | HRX | 65 | HRX..LC | Variante anzeigen |
| THK | HRX | 65 | HRX..R | Variante anzeigen |
| THK | HRX | 65 | HRX..LR | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 2250 [N] |
| Theoretische Haltekraft (µ=0,1) | 2813 [N] |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| Betriebsdruck | 2 ... 6.5 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.07 [s] |
| Schließzeit | 0.015 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 2.4 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Zustand | NO (normally open) Drucklos geöffnet |
| Montagerichtung | von oben |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 18 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 49 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung