GP224-B

Pinzas paralelas
Serie GP200

"La pinza versátil"

  • Ajuste de recorrido de forma continua
    Un tornillo de regulación le permite adaptar el recorrido individualmente en su aplicación
  • Tecnología probada
    La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos
  • Con protección contra suciedad
    Los rascadores que se encuentran en las guías le permiten utilizar la pinza con toda seguridad en entornos difíciles
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en el cierre por muelle C
  • IP40
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
  • Posibilidad de aire presurizado
Carrera por mordaza12 [mm]
Fuerza de agarre al cerrar170 [N]
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles10 [N]
Tiempo de cierre0.06 [s]
Tiempo de apertura0.06 [s]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Presión de servicio5 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio+5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo12 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.44 [kg]
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racor de ventilación rápida
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de presión
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de pressão com escape rápido
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector de presencia inductivo, M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de 2 puntos angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de 2 puntos recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de posición recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M12 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Anillo de centraje
Accesorios
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Uso universal
  • p. ej. como pisador
Ventaja
  • Tope fijo
  • Posición definida de la pieza de trabajo
  • Mínimos cantos conflictivos
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Ajuste del recorrido
    recorrido de apertura regulable de forma continua tornillo de regulación incluido en el suministro
  2. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada
  3. Guía cuadrada
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  4. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  5. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  6. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos
  7. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  8. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados