Producto de seguimiento
Werkzeugwechsler
Serie WPR5000

WWR160F-B

Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

Datos personales
Mensaje
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1TK 160
Alimentacíon neumática10 [Cantidad]
Caudal por portador500 [l/min]
Pasos eléctricosopcional
Pasos hidráulicaopcional
Autorretención en posición enclavadamecánica
Carrera de enclavamiento1.3 [mm]
Precisión de repetición en Z0.01 [mm]
Precisión de repetición en X, Y0,02 [mm]
Fuerza de acople150 [N]
Fuerza de desacople80 [N]
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y2.85 [mm]
Presión de servicio4 ... 10 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo97 [cm³]
Momento de inercia134 [kgcm²]
Peso3.8 [kg]
Peso de manipulación recomendado300 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Sujeción del módulo de transmisión de energía
  2. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  3. Muelle integrado
    acumulador de energía en caso de caída de presión
  4. Brida de sujeción a robot
    circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  5. Detección de la posición del émbolo
    a través de detector magnético
  6. Bulones de enclavamiento
    ajustado al casquillo de bloqueo
  7. Casquillo de bloqueo
    elevada absorción de momentos
  8. Paso de aire integrado
    Transmisión de aire o vacío Posibilidad de conexión directa de aire
  9. Parte suelta
    Para el montaje en el lado de la herramienta
  10. Parte fija
    Para el montaje en el lado robot
Módulos de transmisión
Tipo de transferencia Comunicación
Rosca de conexión Número de acoplamientos fluidos Número de contactos
WER3000FIL01-00 M12 5
WER3000FIL01-09-A M12 5
WER3000FPB01-00 M12 5
WER3000FPN01-00 M12 4
WER3000FPN01-09-A M12 4
WER3000FIL01-18-A M12 4
Tipo de transferencia eléctrica
Rosca de conexión Número de acoplamientos fluidos Número de contactos
WER3000FLA01-00-A M8 1
WER3000FLA06-00 M23 5+PE
WER3000FLA08-00 M23 (3+PE) / 4
WER3000FSI11-20-A M23 11+1
WER3000FSI11-21-A M23 11+1
WER3000FSI12-00 M23 12
WER3000FSI12-09-A M23 12
WER3000FSI14-01-A M23 14+5 sensores
WER3000FSI14-02-A M23 14+5 sensores
WER3000FSI14-16-A M23 14+5 sensores
WER3000FSI14-17-A M23 14+5 sensores
WER3000FSI18-20-A M23 18+1
WER3000FSI18-21-A M23 18+1
WER3000FSI19-00 M23 19
WER3000FSI19-09-A M23 19
WER3000FSI08-18-A M12 8+2
WER3000FLA01-27-A 1
Tipo de transferencia fluido
Rosca de conexión Número de acoplamientos fluidos Número de contactos
WER3000FFL01-03-A G1/4" 1
Tipo de transferencia neumáticas
Rosca de conexión Número de acoplamientos fluidos Número de contactos
WER3000FPL01-04 G3/8" 1
WER3000FPL02-03 G1/4" 2
WER3000FPL04-06-A G1/8" 4