WWR1200L

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR1000

  • Pewny chwyt przy spadku ciśnienia
    Połączenie akumulatora sprężynowego i mechanicznego przenoszenia siły zapewnia bezpieczne trzymanie narzędzia - nawet w przypadku nagłej utraty ciśnienia w układzie.
  • Wysokie obciążenia dla dużych wyzwań
    Dzięki udźwigowi przekraczającemu 1000 kg, zmieniacz narzędzi idealnie nadaje się do stosowania w robotach o dużej wytrzymałości i umożliwia stabilne, zautomatyzowane procesy wymiany nawet w najbardziej wymagających warunkach.
  • Nieograniczona różnorodność przenośników mediów
    Niezależnie od tego, czy chodzi o pneumatykę, podciśnienie, hydraulikę, chłodziwo, sygnały elektryczne czy obciążenie - nasz modułowy system umożliwia integrację szerokiej gamy nośników mediów - elastycznie dostosowując się do najbardziej zróżnicowanych wymagań procesowych.
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1TK 200
Przeniesienie energii elektryczneopcjonalnie
Przeniesienie energii pneumatyczneopcjonalnie
Hamowanie samoistne przy ryglowaniumechaniczny
Dokładność powtarzania +/-0.02 [mm]
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y3 [mm]
Ciśnienie robocze6 ... 8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Masa8.6 [kg]
Zalecany ciężar do manipulacji1000 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Część stała
    Do montażu po stronie robota
  2. Trzpień centrujący
    Zabezpieczenie przed skręceniem i pozycjonowanie elementu luźnego
  3. Element luźny
    Do montażu od strony narzędzia
  4. Trzpień ryglujący
    Dopasowany do tulei ryglującej
  5. Napęd
    Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  6. Zintegrowana sprężyna
    Pochłaniacz energii przy spadku ciśnienia
  7. Kontrola pozycji tłoka
    Za pomocą indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  8. Tuleja blokująca
  9. Kołnierz robota
    Grupa części wg EN ISO 9409-1
  10. Mocowanie elementu zasilającego
Elementy zasilania
Rodzaj przenoszenia Element ochronny
Gwint przyłączeniowy Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych Liczba styków
WER3000LLN00-00-A
Rodzaj przenoszenia Komunikacja
Gwint przyłączeniowy Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych Liczba styków
WER3000LIL01-00 M12 5
WER3000LIL01-09-A M12 5
WER3000LIL01-18-A M12 4
WER3000LPB01-00 M12 5
WER3000LPN01-00 M12 4
WER3000LPN01-09-A M12 4
Rodzaj przenoszenia hydrokinetyczne
Gwint przyłączeniowy Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych Liczba styków
WER3000LFL01-03-A G1/4" 1
WER4000LFL01-13-A G1/2" 1
WER4000LFL02-13-A G1/2" 2
WER4000LFL04-13-A G1/2" 4
Rodzaj przenoszenia pneumatyczna
Gwint przyłączeniowy Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych Liczba styków
WER3000LPL01-04 G3/8" 1
WER3000LPL02-03 G1/4" 2
WER3000LPL04-06-A G1/8" 4
WER4000LPL06-06-A G1/8" 6
WER4000LPL15-12-A M5 15